Netherlands
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

XS2 - Inductieve naderingsschakelaar - M12 - L=53mm - Sn 4mm - 24-240V - M12

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    OsiSense XS
    naam serie
    Algemeen doel
    type sensor
    Inductieve afstandssensor
    apparaattoepassing
    -
    naam sensor
    XS2
    sensor design
    Cilindervormig M12
    formaat
    53 mm
    samenstelling lichaam
    Vast
    verzonken monteerbaarheid
    Niet verzonken monteerbaar
    materiaal
    Metaal
    type uitgangssignaal
    Discreet
    bedradingstechniek
    4-draads
    nominale perceptieafstand
    4 mm
    digitale uitgangsfunctie
    1 NO + 1 NC
    uitvoercircuit type
    DC
    digitaal uitgangstype
    NPN
    elektrische aansluiting
    Mannelijke connector M12, 4 pennen
    Us nominale voedingsspanning
    12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
    schakelvermogen in mA
    <= 200 mA met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
    IP beschermingsgraad
    IP67 conform aan IEC 60529
    Complementair
    type schroefdraad
    M12 x 1
    detectiezijde
    Frontaal
    materiaal frontplaat
    PPS
    materiaal kast
    Vernikkeld koper
    werkingszone
    0…3,2 mm
    differentiaalslag
    1...15% van Sr
    status LED
    Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
    voedingsspanningsgrenzen
    10…36 V DC
    schakelfrequentie
    <= 5000 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V (gesloten)
    stroomverbruik
    0...10 mA geen belasting
    maximum delay first up
    5 ms
    maximum delay response
    0,1 ms
    maximum delay recovery
    0,1 ms
    DESC
    CE
    lengte schroefdraad
    29 mm
    hoogte
    18 mm
    lengte
    53 mm
    gewicht product
    0,02 kg
    Omgeving
    productcertificaten
    CSA
    UL
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -40…85 °C
    trillingsweerstand
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    Ja
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Versie 1.0)
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Versie 1.0)
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XS1L... / N..., XS2L... / N... Inductive proximity sensors, cylindrical metal case (Versie 02)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 14-7-19
    Grootte 195.3 KB
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 14-7-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.