Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Wyłącznik nadprądowy z serii NG125

Wyłączniki nadprądowe z seii NG125 łaczą w sobie wydajność i odpowrność jakie są wymagane w większości instalacji przemysłowych.

Wyłączniki modułowe z serii NG125 stosuje się do zabezpieczania obwodów o wyższych wymaganiach w zakresie wytrzymałości zwarciowej czy prądów znamionowych. Ich wydłużony okres eksploatacji jest zapewniony przez dużą zdolność ograniczania prądu, wysoką wytrzymałość udarową oraz szybkie zamykanie niezależnie od szybkości przestawienia dźwigni napędowej.

Wyłącznik nadprądowy z serii NG125
  • Funkcje

    Wyłączniki nadprądowe z serii NG125 spełniają funkcję odłączania izolacyjnego zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60947-2 oraz zabezpieczenia zwarciowego i przeciążeniowego obwodu.

    Parametry wyłączników:

    Prąd znamionowy: 4 do 125 A

    Zdolności wyłączeniowe: do 50kA przy napięciu 380/415 V

    Charakterystyki wyzwalania: B, C, D

    Zgodność z normami: IEC 60497-2

    Bezpieczna przerwa izolacyjna zgodnie z normą: IEC 60947

    Napięcie łączeniowe: do 500, napięcie znamionowe izolacji: 690V

    Dodatkowy moduł różnicoprądowy:Vigi NG125

    Akcesoria: wskazywanie stanu i wyzwolenia, cewka wzrostowa, cewka zanikowa, wyzwalacz nadnapięciowy

    https://www.se.com/pl/pl/product-range/1083-vigi-do-ng125/

    Korzyści

    Wyłączniki nadprądowe z serii NG125 pełnią funkcjonalność w formie modułowej. Można je zasilać od góry oraz od dołu. Kable mocuje się w ząbkowanych głębokich gniazdach. Wyłączniki nadprądowe z serii NG125 są odporne na uderzenia i drgania dzięki. Wyłączniki można blokować kłódką, uniemożliwiając ręczne sterownie.

    Zastosowania

    Z korzyścią dla prostoty instalacji modułowej wyłącznik NG125 łączy w sobie wydajność i odporność wymagane w większości instalacji przemysłowych. Do wyłączników nadprądowych z serii NG125 możemy dołączyć bloki różnicowoprądowe Vigi NG125. Zestawione aparaty spełniają funkcję ochrony przed porażeniem przy dotyku bezpośrednim oraz pośrednim, oraz chronią instalację przed możliwością pożaru. Do wyłączników nadprądowych z serii NG125 można również dołączyć wyzwalacze, styki pomocnicze oraz napęd obrotowy.

    Galeria

    • 2 pole circuit-breaker

Dostępność produktów

Sprawdź dostępność produktów korzystając z aplikacji Produktnet.

Kontakt

Masz pytanie, chcesz podzielić się opinią, skontaktuj się z ekspertem Schneider Electric.

mySchneider App

Pobierz naszą aplikację mobilną i korzystaj ze wsparcia tam, gdzie akurat jesteś.

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.
Porównaj produkty: /