Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Altivar 61

Przemienniki częstotliwości (falowniki) ATV61 0.75 - 800kW

Przemiennik częstotliwości (falownik) Altivar ATV61 ogólnego zastosowania do trójfazowych silników asynchronicznych o mocy od 0.75 do 800kW.

Altivar 61
      • 74 products available

        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV61H075M3 Schneider Electric

          ATV61H075M3

          Przemiennik częstotliwości ATV61 3-fazowe 200/240VAC 50/60Hz 0.75kW 4.8A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV61H075N4 Schneider Electric

          ATV61H075N4

          Przemiennik częstotliwości ATV61 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 0.75kW 3A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV61HC11N4 Schneider Electric

          ATV61HC11N4

          Przemiennik częstotliwości ATV61 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 110kW 215A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV61HC11Y Schneider Electric

          ATV61HC11Y

          Przemiennik częstotliwości ATV61 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 110kW 125A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV61HC13N4 Schneider Electric

          ATV61HC13N4

          Przemiennik częstotliwości ATV61 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 132kW 259A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV61HC13Y Schneider Electric

          ATV61HC13Y

          Przemiennik częstotliwości ATV61 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 132kW 150A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV61HC16N4 Schneider Electric

          ATV61HC16N4

          Przemiennik częstotliwości ATV61 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 160kW 314A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV61HC16Y Schneider Electric

          ATV61HC16Y

          Przemiennik częstotliwości ATV61 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 160kW 180A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV61HC20Y Schneider Electric

          ATV61HC20Y

          Przemiennik częstotliwości ATV61 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 200kW 220A IP20
        • Najlepsza cena
          Zdjęcie produktu ATV61HC22N4 Schneider Electric

          ATV61HC22N4

          Przemiennik częstotliwości ATV61 3-fazowe 380/480VAC 50/60Hz 220kW 427A IP20