Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Typ produktu lub komponentu
    Szyna
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    rodzaj szyny
    Modułowy
    Dopasowanie do urządzeń
    Multi 9 : Stacjonarny urządzenie modułowe
    Acti 9 : Stacjonarny urządzenie modułowe
    TeSys : Stacjonarny GV2LE
    TeSys : Stacjonarny GV2ME
    TeSys : Stacjonarny GV2RTn
    Multi 9 : Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A
    Acti 9 : Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A
    Multi 9 : Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    Multi 9 : Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    Multi 9 : Stacjonarny NG125 NA - sterowanie: dźwignia
    Acti 9 : Stacjonarny C120 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    Acti 9 : Stacjonarny C120 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    Compact : Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Compact : Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
    Acti 9 : Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    Acti 9 : Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia
    opis biegunów
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NG125
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : NG125 NA
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : C120
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NG125
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : NG125 NA
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : C120
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS40 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS63 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS100 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS125 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : INS160 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : iC120
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS40 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS63 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS100 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS125 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : INS160 pionowy instalacja
    1[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : iC120
    4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2LE
    4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2ME
    4[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2RTn
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm
    Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    4 moduł(y) : C120 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    4 moduł(y) : C120 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    3 moduł(y) : GV2LE , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    3 moduł(y) : GV2LE , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    3 moduł(y) : GV2ME , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    3 moduł(y) : GV2ME , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    3 moduł(y) : GV2RTn , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    3 moduł(y) : GV2RTn , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    4 moduł(y) : iC120 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    4 moduł(y) : iC120 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    4 moduł(y) : INS100 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    4 moduł(y) : INS100 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    5 moduł(y) : INS100 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    5 moduł(y) : INS100 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    4 moduł(y) : INS125 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    4 moduł(y) : INS125 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    5 moduł(y) : INS125 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    5 moduł(y) : INS125 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    4 moduł(y) : INS160 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    4 moduł(y) : INS160 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    5 moduł(y) : INS160 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    5 moduł(y) : INS160 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    4 moduł(y) : INS40 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    4 moduł(y) : INS40 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    4 moduł(y) : INS63 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    4 moduł(y) : INS63 , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    3 moduł(y) : urządzenie modułowe <= 40 A , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    3 moduł(y) : urządzenie modułowe <= 40 A , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    4 moduł(y) : urządzenie modułowe , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    4 moduł(y) : urządzenie modułowe , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    4 moduł(y) : NG125 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    4 moduł(y) : NG125 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    4 moduł(y) : NG125 NA , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    4 moduł(y) : NG125 NA , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    4 moduł(y) : C120 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    4 moduł(y) : C120 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    4 moduł(y) : iC120 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    4 moduł(y) : iC120 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    4 moduł(y) : NG125 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe leżące na podłodze
    4 moduł(y) : NG125 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym , bezpośredni w 300 mm Wide koryto kablowe mocowanedo ściany
    szerokość w modułach 9 mm
    20
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    wysokość
    93.5 mm
    Szerokość
    300 mm
    głębokość
    50 mm
    Masa produktu
    0.14 kg
    kolor
    Szary
    materiał
    Metal
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Modular device rail, L = 250 mm (Wersja 1.0)
    Data 06.03.19
    Rozmiar 171.7 KB
    MODULAR DEVICE RAIL W250 (Wersja 1.0)
    Data 12.08.13
    Rozmiar 342.5 KB
    Data 12.08.13
    Rozmiar 446.3 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    System G adaptater W250 (Wersja 00)
    Data 15.02.19
    Rozmiar 686.4 KB
    Système G adapter W250/500 (Wersja 00)
    Data 26.05.18
    Rozmiar 703.4 KB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.