Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XG
    Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych
    XGCS
    XGSD
    XGSK
    Typ produktu lub komponentu
    Interfejs RS232/RS485
    Typ akcesoriów / częsci oddzielnych
    Adapter RS232C/RS485
    Parametry uzupełniające
    konwerter portu komunikacyjnego
    Brak sygnałów modemu RS232C/RS485
    element łacza
    Interfejs RS232/RS485
    Prąd pobierany
    20 mA
    Znamionowy prąd pracy DC [Ie]
    20 mA
    podstawa montażowa
    35 mm szyna symetryczna DIN
    Montaż produktu
    35 mm szyna symetryczna DIN
    Masa produktu
    0.1 kg
    0.105 kg
    znamionowe napięcie zasilania [Us]
    18...30 V DC
    24 V DC
    Wartości graniczne napięcia wyjściowego
    20...30 V
    prędkość transmisji
    <= 19200 bit/s
    19200 bauds
    Połączenie elektryczne
    Połączenie śrubowe
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalogue Modicon M340 automation platform - English version 2014/09 (web pdf format) (Wersja 3.1)
    Modicon M251 logic controllers (Wersja 5.0)
    Data 07.02.18
    Rozmiar 2.4 MB
    Motion controller Modicon LMC058 (Wersja 2.0)
    Data 14.12.17
    Rozmiar 8.4 MB
    XG range: Radio frequency identification 13.56 MHz (Wersja 3.0)
    Modbus for machines with Modicon logic controllers (Wersja 1.0)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 16.04.19
    Rozmiar 200 B
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 16.04.19
    Rozmiar 200 B
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XGS... / XGH... RFID System, Product End-of-Life Instructions (Wersja 1.0)
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XGS... / XGH... RFID System Product Environmental Profile (Wersja 2.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.