Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Osiris
Zdjęcie produktu XUB2BNBNL2R Schneider Electric

XUB2BNBNL2R

Zdjęcie produktu XUB2BNBNL2R Schneider Electric
XUB2BNBNL2R

Czujnik fotoelekt. - XUB - odbiornik - Sn 15m - 12..24VDC - przew. 2m

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XU
    nazwa serii
    Jeden tryb do ogólnego użytku
    typ czujnika elektronicznego
    Odbiornik czujnika fotoelektrycznego
    nazwa czujnika
    XUB
    konstrukcja czujnika
    Wersja cylindryczna M18
    system detekcji
    Wiązka przechodząca
    materiał
    Metal
    linia w zakresie widzialności optycznej
    Osiowa
    rodzaj sygnału wyjściowego
    Dyskretny
    Typ obwodu zasilającego
    DC
    metoda okablowania
    3-przewodowy
    typ wyjścia dyskretnego
    NPN
    funkcja wyjścia dyskretnego
    1 NC
    Przyłącza elektryczne
    Cable
    długość kabla
    2 m
    Zastosowanie produktu
    -
    emisja
    Podczerwony wiązka przechodząca
    [Sn] znamionowa odległość wykrywania
    15 m wiązka przechodząca wymagany nadajnik XUB2BKSNL2T
    Parametry uzupełniające
    materiał obudowy
    Mosiądz niklowany
    materiał soczewki
    PMMA
    maksymalna odległość wykrywania
    20 m wiązka przechodząca
    rodzaj wyjścia
    Stan stały
    dodać na wyjściu
    Bez
    materiał izolacji przewodu
    PvR
    lampka led LED informująca o stanie łącznika
    1 lampka LED (żółty) dla stan wyjściowy
    Znamionowe napięcie zasilania [Us]
    12...24 V DC z zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
    Graniczne napięcie zasilające
    10…36 V DC
    Zdolność łączeniowa w mA
    <= 100 mA (zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe)
    częstotliwość przełączania
    <= 500 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 V (stan zamknięty)
    obciążenie prądowe
    35 mA brak obciążenia
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    1 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    nastawianie
    Bez regulacji czułości
    średnica
    18 mm
    długość
    46 mm
    Środowisko pracy
    certyfikaty produktu
    CE
    UL
    CSA
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25…55 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40…70 °C
    Odporność na wibracje
    7 gn, amplituda = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    30 gn (czas trwania = 11 ms) zgodnie z IEC 60068-2-27
    stopień ochrony IP
    IP65 podwója izolacja zgodnie z IEC 60529
    IP67 podwójna izolacja zgodnie z IEC 60529
    Jednostka opakowania
    Waga dla opakowania 1
    0,109 kg
    Wysokość dla opakowania 1
    0,420 dm
    Szerokość dla opakowania 1
    0,960 dm
    Długość dla opakowania 1
    1,320 dm
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki8
    • angielski8
    • francuski3
    • hiszpański2
    • niemiecki2
    • portugalski2
    • włoski2
    Certyfikat
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 65 KB
    Data 02.03.12
    Opis
    CSA certificate of compliance
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Wersja 1.0)
    Opis
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Rozmiar 301 B
    Data 15.05.97
    Opis
    UL certification record (listed products)
    Arkusz instrukcji
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 286.3 KB
    Data 01.07.05
    Deklaracja zgodności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 227.9 KB
    Data 13.03.18
    Opis
    EU declaration of conformity
    XUB... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Wersja 1.0)
    Opis
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 579.4 KB
    Data 22.01.16
    Opis
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    Informacja o żywotności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 174 KB
    Data 01.12.11
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 281.5 KB
    Data 01.11.17
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.