Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Conext Monitor 20

Systém monitorovania

Katalógové číslo: PVSCMC1120

Conext Monitor 20
  • Vlastnosti

    Kompaktné riešenie monitorovania s  jednoduchou obsluhou pre
    rezidenčné FV inštalácie.


    Prihláste sa do Conext Monitor 20
    Užívateľské meno:

    Heslo:


    Zaregistrujte váš nový Conext Monitor 20

    Conext Monitor 20 je kompaktná jednotka pre monitorovanie a riadenie. Táto
    jednotka s funkciou ukladania údajov umožňuje jednoduché konfigurovanie a prevádzkovanie FV riešenia. 

    Pripojenie k internetu cez Ethernet umožňuje zobrazovanie a sledovanie
    prevádzkových údajov pomocou webového portálu  nezávisle od vašej polohy. Základnými zobrazovanými údajmi na webovom portáli sú výkon, história výroby energie, dopad na životné prostredia a údaje o nastavení systému.

    Štyri digitálne vstupy a funkcie ovládania výkonu spĺňajú podmienky pre
    manažovanie pripojenia energie do siete aj vďaka možnosti pripojenia signálu diaľkového ovládania k striedaču.

    Conext Monitor 20 je vhodný pre rad striedačov Conext RL a Conext TL pre
    FV systémy do 20 kW (max. 3 striedače).






    Výhody

    Pravá hodnota
    • Záruka od dôveryhodného partnera s viac ako 177 ročnými skúsenosťami
    • Svetový líder v priemyselných pohonoch, UPS a  distribúcii elektrickej energie
    • Silná podpora vďaka celosvetovej servisnej sieti

    Vyššia návratnosť investícií
    • Tabuľky výroby energie s možnosťou porovnania s údajmi
    v konkrétnom regióne urýchľujú reakcie FV na aktuálne požiadavky
    • Spĺňa požiadavky potrebné pri dodávaní energie do siete a umožňuje
    diaľkové odpojenie elektrárne podľa potreby

    Navrhnuté pre spoľahlivosť
    • Vykonané boli rozsiahle testy pre bezpečnosť, kvalitu a spoľahlivosť

    Flexibilita
    • Kompatibilný s typmi striedačov radu Conext RL a TL
    • Jednoduchý prístup k údajom FV elektrárni
    • Možnosť vizuálneho a zvukového alarmu pre rýchle reportovanie poruchy

    Rýchly servis
    • Možnosť zálohovania a načítania údajov konfigurácie
    • Jednoduchá výmena zariadenia s nahraním pôvodných údajov

    Jednoduchá inštalácia
    • Kompaktná jednotka s veľmi jednoduchou montážou
    • Pre inštaláciu je k dispozícii softvér pre konfiguráciu
    • Jednoduchá registrácia na webovom portáli

    Aplikácie

    • Rezidenčný trh a siete
    • Malé komerčné budovy pripojené na sieť