-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
7 produkty -
-
Vlastnosti
- Mechanizmy sú dostupné vo 6 farbách a môžu byť skombinované s 8 odtieňmi krycích rámčekov, ktoré sú v dvoch povrchových úpravách: základné farby a kovové prevedenie. Li>
- Prístroje môžu byť spojené do viacnásobných rámčekov (až 5 päťnásobných) usporiadaných vertikálne alebo horizontálne tak, aby sa prispôsobili všetkým požiadavkám vášho interiéru. Li>
- Rozsah prístrojov Sedna zaručuje splnenie všetkých požiadaviek na komfort a bezpečnosť nielen v domácnosti. Inovácia a technické výhody prináša jednoduchú inštaláciu a šetrí čas profesionálom, tak aj konečným užívateľom. Prístroje Sedna možno montovaný do všetkých typov 60mm krabíc (sadrokartónové, tehlové i betónové steny). Li>
- Prehľadné schéma zapojenia priamo na prístrojoch. Li>
- Meracie body umožňujú pohodlné testovanie všetkých funkcií a merania z prednej strany prístroja - pričom nie je nutné demontovať vypínač z krabice. Li>
- Farebne označené terminály pre jasné zapojenie pólov. Li>
- Káblové vstupy zarovnané, otvorené a skosené pre jednoduchšie vedenie káblov. Li>
- Malá montážna hĺbka prístrojov (24mm) li>
- Plastová ochrana, pre bezpečnejšiu inštaláciu li>
- Clonky v zásuvkách pre bezpečnosť detí li>
- LED moduly kontroliek pre jednoduchú orientáciu v tme li>
- a kovové montážne rámčeky li>
- Viac ako 70 funkcií prístrojov pre ovládanie vášho domova:
- Široký výber spínačov a tlačidiel (s kontrolkou, sa symboly, a pod.). Li>
- Komfortné funkcie, ktoré umožňujú lepšie riadenie spotreby energie (termostaty, stmievače, detektory pohybu, atď.) Li>
Výhody
Štíhlosť jej pristane
Tento jednoznačne dizajnovo zaujímavý rad si určite obľúbite. Ponúka široký výber štandardných prvkov, ale aj funkcií, ktoré Vám poskytnú vo Vašom domove komfort.
Sedna spĺňa EN a IEC normy a určite vyhovie požiadavkám nielen inštalatérov, ale aj užívateľom.
Aplikácie
Sedna bola navrhnutá najmä kvôli tomu, aby diskrétne dotvorila Váš interiér. 8 mm čistého a vkusného dizajnu Vám ponúka na výber rôzne farebné kombinácie. Presne podľa Vášho štýlu.Ďalšie odkazy
Gallery
Sedna
8mm čistého dizajnu
Rad vypínačov a zásuviek Sedna, ktorá prináša do domácnosti pohodlie, ovládanie osvetlenia a vykurovania, obsahuje širokú škálu praktických, inovatívnych a ľahko inštalovateľných funkcií, zvýšenú konektivitu a maximálnu bezpečnosť v domácnosti.