Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Káblové rebríky Wibe
732492 Obrázok produktu Schneider Electric

732492

Green premium brand logo
732492 Obrázok produktu Schneider Electric
732492
Green premium brand logo

Wibe - box plate 61-300 - steel hot-dip galvanized

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Wibe
    řada výrobků
    Wibe Kabelové žebříky
    typ produktu nebo součásti
    Instalační deska
    označení přístroje
    61
    mounting location
    Oblast s velmi korozivním prostředím, vlhkostí a znečištěním vzduchu průmysové a pobřežní oblasti, chemické továrny
    Doplňky
    montážní držák
    kabelový žebřík
    material with surface treatment
    Ocel, žárové pozinkování
    corrosion class
    C3/C4
    výška
    310 mm
    šířka
    300 mm
    hloubka
    70 mm
    hmotnost přístroje
    140 kg / sada 100
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky5
    • Slovenčina4
    • English1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Káblové rebríky Wibe (Verzia 1.0)
    Opis
    Katalóg Základ každej mimoriadnej infraštruktúry
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 18.6 MB
    Dátum 1.4.2017
    Opis
    Katalóg Základ každej mimoriadnej infraštruktúry
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 49.4 MB
    Dátum 29.3.2018
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    732492 : 732492_ROHS_DECLARATION
    Opis
    732492_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    732492_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    732492 : 732492_REACH_DECLARATION
    Opis
    732492_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    732492_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    732492 : 732492_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    732492_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    732492_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /