-
Charakteristiky
Prehľad Dodacia lehota Bežne na skladeVšeobecné součást výrobku Rack mounting support railsFyzický počet jednotek rámů 1Ubarva Blackhĺbka 33,02 cmvýška 4,57 cmčistá hmotnosť 10,23 kgšírka 44,45 cmVstup frekvence sítě 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímáníplug standard IEC 60320 C14rozsah vstupního napětí 100...280 V adjustable94...140 V190...240 Vvstupní napětí 200 V 208 V 230 VVýstup jmenovitý výkon (W) 280 WMax. konfigurovateľný výkon (watty) 280 Wnb of power socket outlets 4 IEC 60320 C13output voltage 230 VEnvironmentálne teplota okolitého vzduchu na prevádzku 0…40 °Crelatívna vlhkosť 0…95 %operating altitude 0...10000 ftteplota okolitého vzduchu na skladovanie 0…45 °CRelatívna vlhkosť pri skladovaní 0…95 %nadmořská výška pro skladování 0,00…15240,00 múroveň hluku 35 dBAOn-line šírenie tepla 34 Btu/hPrevádzková doba batérií typ baterie Olověná baterieObsahuje batériové moduly 0Battery Slots Empty 0Typická doba nabíjania 4 HRBC množstvo 1Hodnota tekutého elektrolytu 0Riadenie & komunikácie volné sloty 0Počuteľný alarm Alarm pri napájaní z batérie: jasný alarm pri nízkom stave batérie: súvislý tón alarmu pri preťaženíPrepäťová ochrana a filtrovanie Menovitá hodnota prepäťovej ochrany 480 JFiltrovanie Nepretržitá viacpólová filtrácia šumu: prepúšťané prepätie podľa normy ieee 0,3 %: nulový čas odozvy na svorkovanie: vyhovuje norme ul 1449Packing Units Hmotnosť balenia 1 12,05 kgVýška balenia 1 15,88 cmŠírka balenia 1 57,79 cmDĺžka balenia 1 44,45 cmPočet výrobkov v balení 2 1Počet výrobkov v balení 3 16Zmluvná záruka Záruka 2 years repair or replace -
Časté technické otázky
Nenašli sa žiadne výsledkyĽutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.