29.08.2022
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) เปลี่ยนชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมปรับโฉมใหม่ เพื่อลดความยุ่งยากในการเลือกใช้งาน และง่ายต่อการจดจำมากยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีในราคาประหยัด ใช้งานง่าย จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม EasyLogicTM และผลิตภัณฑ์ที่เน้นฟีเจอร์การใช้งานที่มากขึ้น มีอายุการใช้งานที่มากขึ้น รองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสแบบไม่เป็นเชิงเส้นจำนวนมาก จะถูกจัดในกลุ่ม PowerLogicTM ทั้งนี้เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ ให้ง่ายต่อการจดจำ และการเข้าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายในการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ เพื่อลดความซับซ้อนในการเลือกผลิตภัณฑ์ ตามเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการสรรสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทั้งลูกค้า
กลุ่ม EasyLogicTM เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ในราคาสุดคุ้ม มีฟังก์ชันการใช้งานตามมาตรฐาน เน้นการใช้งานง่าย เพื่อที่ผู้ประกอบการหรือช่างไฟสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกโครงการได้ง่าย ประกอบไปด้วย
- EasyLogicTM PFC Capacitor หรือเดิมคือ EasyCan
ซึ่งเป็นตัวเก็บประจุอลูมิเนียมตามมาตรฐาน IEC60831-1 และ IEC60831-2 ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพทางไฟฟ้า เหมาะสำหรับระบบที่มีโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear loads) ไม่เกิน 10% โดยผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้ง่าย มีความทนทาน ปลอดภัย มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้งภายในตู้ได้ถึง 20% และสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 100,000 ชั่วโมง รองรับการใช้งานมากถึง 5,000 ครั้งต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขที่อุณหภูมิ 35°C) สามารถรองรับกระแสเกินได้ถึง 1.5 เท่าของพิกัดกระแส (คิดรวมค่า Harmonic) รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 525V พิกัดกำลังสูงถึง 30 KVAR การใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุดที่ 55°C มีระดับป้องกัน IP20 - EasyLogicTM PFC Detuned Reactor หรือ เดิมคือ VarPlus MAX Detuned Reactor
เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Detuned Reactor ถูกออกแบบมาสำหรับป้องกันความเสี่ยงจาก Harmonic ในระบบที่มีผลต่อ Capacitor มีกลไกการทำงานด้านความปลอดภัย ด้วยการป้องกันแบบหัววัดความร้อน (Thermal probe) เหมาะสำหรับระบบไฟฟ้าในอาคารและใช้งานภายในอาคาร
- PowerLogicTM PFC Controller (Varplus Logic Controller)
เป็น Power Factor Controller เป็นอุปกรณ์ควบคุมและสั่งงานตัวเก็บประจุ เพื่อแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังตามที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบค่าตัวประกอบกำลังได้แบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนเพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้ ซึ่งจะใช้งานร่วมกับตัวเก็บประจุ และ Magnetic Contractor ให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบ และการติดตั้ง ง่าย ต่อการตรวจสอบ แจ้งเตือน และควบคุมสั่งการผ่านระบบ IoT สามารถตรวจวัดค่าและปรับตั้งค่าคาปาซิเตอร์ได้อัตโนมัติ รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Modbus ด้วยพอร์ท RS485 - PowerLogicTM PFC Capacitor หรือชื่อเดิม Varplus Can
เป็นตัวเก็บประจุอลูมิเนียมตามมาตรฐาน IEC60831-1 และ IEC60831-2 ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพทางไฟฟ้า โดยถูกออกมาให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับระบบที่มีโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear loads) ไม่เกิน 20% มีอายุการใช้งานสูง สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 130,000 ชั่วโมง สามารถรองรับกระแสเกินได้ถึง 1.8 เท่าของพิกัดกระแส (คิดรวมค่า Harmonic) ซึ่งรองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 830V พิกัดกำลังสูงถึง 50 KVAR ระดับป้องกัน IP20 - PowerLogicTM PFC Detuned Reactor (Varplus Detuned Reactors)
เป็นตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าสามเฟส ที่ต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุตามมาตรฐาน IEC 60289, EN60289 ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันตัวเก็บประจุ โดยการลดทอนการขยายสัญญาณของตัวประกอบกำลังที่ส่งผลต่อ Harmonics และเพื่อปกป้องส่วนประกอบต่างๆของงานติดตั้ง ให้ความทนทานด้วยสารเคลือบกันสนิม
การเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งหมดนี้ เพื่อช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของผู้ประกอบการและคู่ค้า ให้สามารถเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการ และงบประมาณของโครงการมากยิ่งขึ้น ซึ่งการอำนวยความสะดวกในกระบวนการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง