The actuator/linkage assemblies are mounted onto globe valves to control the flow of hot water, chilled water, and steam. These assemblies are used with 1/2” through 2” (15 mm to 50 mm) VB-7000 series two- and three-way globe valve bodies.
ไฟล์
ชื่อไฟล์ | ||
F-26750.pdf
|
|
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของสินค้า