The DNP3 protocol support over Ethernet is available in firmware version 2.7.4 and above for PM5560, PM5563, and PM5563RD meter models. The Distributed Network Protocol Version 3.0 (DNP3) is a multipoint communication protocol that specifies the coding of data and rules for exchanging data between a slave device and a master control device. DNP3 is an open protocol that can be implemented on any communication device. The DNP3 is available on Ethernet communication.
ไฟล์
ชื่อไฟล์ | ||
PM5560_PM5563_V2.7.4_Release.zip
|
|
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของสินค้า