วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

จะทำอย่างไรเมื่อเมื่อเบรคเกอร์ทริป ( MCCB แบบ Toggle )

จะทำอย่างไรเมื่อเบรคเกอร์ทริป ( MCCB แบบ Toggle )

เบรกเกอร์ทริป (trip) คือ

การทำงานของเบรกเกอร์ตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดหรือลัดวงจร เบรกเกอร์จะทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดหรือลัดวงจร ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือบุคคลได้

เบรกเกอร์ทริป เกิดจากอะไร

เบรกเกอร์ทริปจะเกิดขึ้นเมื่อมีความผิดปกติที่วงจรไฟฟ้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นผลมาจากการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัดของเบรกเกอร์ อย่างไรก็ตาม เราสามารถแบ่งสาเหตุของเบรกเกอร์ทริปได้ 3 สาเหตุหลักๆ ได้แก่
  1. โอเวอร์โหลด (Overload) เป็นสาเหตุของเบรกเกอร์ทริปที่มักพบได้บ่อย ซึ่งเกิดจากการใช้ไฟฟ้าเกินกว่าพิกัดที่เซอร์กิตจะสามารถผลิตได้ หรือมีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมกันมากเกินไป การใช้ไฟฟ้ามากเกินพิกัดนี้ จะทำให้ภายในวงจรเกิดความร้อนสูงเกินไป ทำเบรกเกอร์ทริปลง และถ้าหากเกิดขึ้นบ่อย ก็อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเร็วขึ้นได้
  2. กระแสลัดวงจร หรือ Short-circuit ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อยไม่แพ้โอเวอร์โหลด แต่มีความอันตรายมากกว่า ซึ่งกระแสลัดวงจรนี้ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด หรือฉนวนสายไฟฉีกขาด
  3. กระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดิน หรือ Ground Fault เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของเบรกเกอร์ทริป ที่คล้ายคลึงกับกระแสลัดวงจร เพียงแต่ ground fault จะเกิดขึ้นเมื่อสายไฟสัมผัสกับสายกราวด์ทองแดงเปลือยหรือกล่องเต้าเสียบที่ต่ออยู่กับสายกราวด์โดยตรง ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและรั่วลงดิน

นอกจากนี้ แรงดันไฟฟ้า หรือ Voltage ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้เกิดเบรกเกอร์ทริปได้เช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความผิดปกติของแรงดันไฟที่มักเกิดขึ้นบริเวณแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้านั่นเอง

วิธีการแก้ไขเมื่อ เบรกเกอร์ทริป

วิธีการแก้ไขเมื่อเบรกเกอร์ทริป มีดังนี้:

1
  1. ตรวจสอบสาเหตุของเบรกเกอร์ทริปก่อน โดยดึงเบรกเกอร์ลงมาในตำแหน่ง Off แล้วพิจารณาสาเหตุที่เป็นไปได้ อาทิ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟเกินพิกัด ไฟฟ้าลัดวงจร การติดตั้งเบรกเกอร์ไม่เหมาะสม หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น หากสาเหตุเกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟเกินพิกัด ควรลดปริมาณการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟต่ำกว่าพิกัดของเบรกเกอร์ หากสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ควรตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจชำรุด และก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หากสาเหตุเกิดจากการติดตั้งเบรกเกอร์ไม่เหมาะสม ควรแก้ไขการติดตั้งให้เหมาะสม หากสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด
  2. รีเซ็ตเบรกเกอร์ เมื่อทราบสาเหตุและแก้ไขสาเหตุแล้ว ให้ทำการรีเซ็ตเบรกเกอร์ โดยหมุนคันโยกเบรกเกอร์ไปที่ตำแหน่ง ON
  3. ตรวจสอบการทำงานของเบรกเกอร์หลังจากรีเซ็ตเบรกเกอร์แล้ว ให้ตรวจสอบการทำงานของเบรกเกอร์ว่าทำงานได้อย่างปกติหรือไม่ หากเบรกเกอร์ทริปอีก ควรตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขให้ถูกต้องอีกครั้ง

ข้อควรระวัง : เพื่อความปลอดภัยขณะตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าควรปลดเบรกเกอร์ก่อนทุกครั้ง