วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

การตั้งค่า Power Quality สําหรับ SMT หรือ SMX Smart-UPS คืออะไร

ในระหว่างการตั้งค่าเบื้องต้น คุณจะได้รับการให้เลือก "Power Quality" ของคุณ Power Quality เป็นการผสมผสานระหว่าง Transfer points ของค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุดก่อนการเปลี่ยนไปใช้ไฟจากแบตเตอรี่ กับ Sensitivity
  • Transfer points คือจุดแรงดันไฟฟ้าสูงและต่ำสุดที่ UPS จะเปิดใช้งานการควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator (AVR)) ถ้า UPS ไม่สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าภายในช่วงนี้ได้ เครื่องจะสลับไปใช้ไฟจากแบตเตอรี่
  • Sensitivity เกี่ยวข้องกับความเพี้ยนฮาร์โมนิครวม (Total Harmonic Distortion), ความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไปและ Dv/Dt (การเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว)

เมื่อคุณเลือกการตั้งค่าคุณภาพกําลังไฟฟ้า คุณสามารถเปลี่ยนได้ในภายหลังผ่านทางจอ LCD หรือNetwork Management Card interface ถ้าคุณต้องการเปลี่ยน Sensitivity หรือ Transfer points ผ่าน LCD คุณต้องเปิดใช้งาน "Advanced Menu" ผ่าน Configuration Menu ก่อน อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นและรุ่นเฟิร์มแวร์ที่คุณกําหนดพารามิเตอร์เฉพาะของคุณ
ตัวอย่างเช่น บน SMT750C พร้อมเฟิร์มแวร์ UPS 03.5 การตั้งค่าคุณภาพกําลังไฟฟ้าของคุณอาจเป็นดังต่อไปนี้:

ดี:
ความไว - ปกติ Normal
จุดถ่ายโอนแรงดันไฟฟ้าต่ํา: 106 โวลต์
จุดถ่ายโอนแรงดันไฟฟ้าสูง: 127 โวลต์
(หมายเหตุ: พารามิเตอร์เหล่านี้เป็นพารามิเตอร์ที่อ่อนที่สุดที่ UPS นี้สนับสนุน นี่เป็นค่าเริ่มต้นของ UPS)

ปานกลาง:
ความไว - ลดลง Reduced
จุดถ่ายโอนแรงดันไฟฟ้าต่ํา: 103 โวลต์
จุดถ่ายโอนแรงดันไฟฟ้าสูง: 130 โวลต์

แย่:
ความไว - ต่ำ Low
จุดถ่ายโอนแรงดันไฟฟ้าต่ํา: 97 โวลต์
จุดถ่ายโอนแรงดันไฟฟ้าสูง: 136 โวลต์
(หมายเหตุ: นี่คือพารามิเตอร์ที่กว้างที่สุดที่ UPS นี้สนับสนุน)