แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
¿Cómo conecto un circuito EPO a un Smart-UPS VT o a un Gabinete externo de batería de Galaxy 3500?

Problema:
¿Cómo conecto un circuito EPO a un Smart-UPS VT o a un Gabinete externo de batería de Galaxy 3500?


Línea de productos:
Smart-UPS VT y equipos Galaxy 3500 Battery XR


Entorno:
Todos los modelos/ Todos los números de serie


Causa:
¿Cómo conecto un circuito EPO a un Smart-UPS VT o a un Gabinete externo de batería de Galaxy 3500?


Resolución:
Consulte la ilustración siguiente y el archivo adjunto:

1
Esto significa que debe conectar el UPS y XR en paralelo aplicando 24V en ambos conectores UPS J108 y XR J203, si activara el EPO en ambos al mismo tiempo.

El UPS puede configurarse de otras tres maneras, en relación con el apagado en caso de emergencia. Consulte el manual de instalación del UPS para obtener más detalles. El gabinete XR de la batería sólo puede ser EPO(apagado en caso de emergencia) al aplicar +24V en J203.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
XR EPO.pdf [327.09 KB]
Smart-UPS VT NAM Installation Single and parallel.pdf [6.1 MB]
Manual de instalación_ES.pdf [7.01 MB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
  • คู่มือผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ทดแทนและอะไหล่
  • ศูนย์ช่วยเหลือและการติดต่อ
  • ค้นหาสํานักงานของเรา
  • รับใบเสนอราคา
  • สถานที่จัดจำหน่าย
  • ชุมชน Schneider Electric
  • ร่วมงานกับเรา
  • ข้อมูลบริษัท
  • ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ
  • การช่วยการเข้าถึง
  • ห้องข่าว
  • นักลงทุน
  • EcoStruxure
  • ค้นหาตำแหน่งงาน
  • บล็อก
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้
  • ข้อกำหนดการใช้งาน
  • Change your cookie settings