U-series
15-27 kV pole mounted outdoor recloser. 3 phased Medium Voltage Pole mounted solid insulated Auto reclosers up to 27 KV for overhead distribution network
MV reclosers ของเราใช้เทคโนโลยีอิเล็กทริกที่เป็นของแข็งที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า จ่ายไฟได้สูงสุด 38kV และออกแบบมาสำหรับการใช้งาน SmartGrid มาตรฐานหรือขั้นสูง สามารถใช้ได้กับโซลูชั่นใหม่ล่าสุดของเราสำหรับการป้องกัน การควบคุมและการตรวจสอบ มอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุดในการออกแบบที่มีน้ำหนักเบา เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ถอดสายไฟที่หุ้มฉนวนด้วยแก๊ส สวิตช์ตัดโหลดหรือแผ่นกั้นที่มีขนาดไม่เกิน 38kV เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตั้งเสาสามเฟสและการใช้งานสถานีค่าใช้จ่าย
15-27 kV pole mounted outdoor recloser. 3 phased Medium Voltage Pole mounted solid insulated Auto reclosers up to 27 KV for overhead distribution network
ADVC controller range for reclosers and sectionalizers. Intelligent controllers for reclosers and sectionalizers for overhead distribution networks
24 kV pole mounted outdoor recloser. 1 Phase Medium Voltage Pole mounted solid insulated Auto reclosers up to 24 kV for overhead distribution network
15-38 kV pole mounted outdoor sectionalizer. Three Phase Medium Voltage Pole mounted gas insulated automatic sectionlisers / load break switches up to 38 kV for overhead distribution network