แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

TeSys Deca overload relays

รีเลย์โอเวอร์โหลดป้องกันมอเตอร์สูงสุด 150 A (75 kW / 400 V) — Thermal relays, coordinated with TeSys D contactors and circuit-breakers, to protect motors up to 150 A (75 kW / 400 V) from overloads

Part of TeSys

TeSys LRD รีเลย์โอเวอร์โหลดความร้อนที่ยืดหยุ่นรองรับตั้งแต่ 0.06 kW ถึง 75 kW — TeSys LRD is a flexible range of thermal overload relays from 0.06 kW to 75 kW. Designed for TeSys D contactors ranges, they can be mounted directly under the contactors for compactness or separately using accessories.
TeSys Deca overload relays Schneider Electric รีเลย์โอเวอร์โหลดป้องกันมอเตอร์สูงสุด 150 A (75 kW / 400 V) — Thermal relays, coordinated with TeSys D contactors and circuit-breakers, to protect motors up to 150 A (75 kW / 400 V) from overloads