แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Modicon ABT7, ABL6

Single phase transformers 230 V to 400 V - 25 VA to 2500 VA

Part of Modicon

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Schneider Electric ออกแบบมาสำหรับความปลอดภัยและการแยกวงจร รองรับช่วงแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 230 โวลต์ถึง 400 โวลต์ พร้อมด้วยช่วงความสามารถในการจ่ายกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 25 โวลต์แอมแปร์ (VA) ถึง 2500 VA — Safety and circuit separation transformers from 25 to 2500 VA
Modicon ABT7, ABL6 Schneider Electric Single phase transformers 230 V to 400 V - 25 VA to 2500 VA