TeSys Giga contactors

คอนแทคเตอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 800 A (450 kW / 400V) หรือสลับสูงสุด 1050A — Contactors to control motors up to 800 A (450 kW / 400V) or switch power up to 1050A

Part of TeSys

TeSys Giga คือรุ่นคอนแทคเตอร์กระแสสูงตั้งแต่ 115 A ถึง 800 A สำหรับการใช้งาน AC-3 (มอเตอร์) และตั้งแต่ 250 A ถึง 1050 A สำหรับการใช้งาน AC-1 (การต้านทาน) — TeSys Giga is the range of high current lt/stronggt/contactorslt//stronggt/ from 115 A to 800 A for AC-3 (motor) applications and from 250 A to 1050 A for AC-1 (resistive) applications.
TeSys Giga contactors Schneider Electric คอนแทคเตอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 800 A (450 kW / 400V) หรือสลับสูงสุด 1050A — Contactors to control motors up to 800 A (450 kW / 400V) or switch power up to 1050A