แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Acti9 iPRD1, PRD1

SPD - Surge Protection Device Type 1 or Type 1+2

Part of 9 Series

ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอาคารจากไฟกระชากเนื่องมาจากฟ้าผ่าทั้งทางตรงและทางอ้อม เพิ่มความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย — DIN rail SPD against direct lightning strike, for incoming protection, Isubimp/sub 12.5 to 35 kA, offering withdrawable cartridges, remote supervision, compact version, version with back-up fuse integrated, and compliant with IEC/EN 61643-11
Acti9 iPRD1, PRD1 Schneider Electric SPD - Surge Protection Device Type 1 or Type 1+2