แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

TeSys K motor starters

สตาร์ทเตอร์แบบโดยตรงและแบบกลับทางสำหรับมอเตอร์สูงสุด 12 A (5.5 kW / 400 V) — Direct-on-line and reversing starters for motors up to 12 A (5.5 kW / 400 V)

Part of TeSys

ชุดมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ให้ configuration ต่างๆ ที่ประกอบไว้ล่วงหน้าแล้ว รองรับสูงสุด 5.5 kW สำหรับสตาร์ทเตอร์แบบทางเดียวหรือแบบกลับทางที่มีการประสานงานประเภท 1 — Motor Starter Combination provides you various pre-assembled configuration. Up to 5.5 kW for one way or reverser starters with Type 1 coordination.
TeSys K motor starters Schneider Electric สตาร์ทเตอร์แบบโดยตรงและแบบกลับทางสำหรับมอเตอร์สูงสุด 12 A (5.5 kW / 400 V) — Direct-on-line and reversing starters for motors up to 12 A (5.5 kW / 400 V)