EcoStruxure™ Power Operation

สร้างขึ้นสำหรับเครือข่ายไฟฟ้าที่ซับซ้อน

สร้างขึ้นสำหรับเครือข่ายไฟฟ้าที่ซับซ้อน

ความพร้อมใช้งานด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น หลีกเลี่ยงเวลาหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดและกู้คืนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันผ่านทางการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการทำงานอัตโนมัติ
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น รักษาประสิทธิภาพการดําเนินงาน เพิ่มความต่อเนื่องของธุรกิจ และลดการใช้พลังงานและต้นทุนเพื่อความยั่งยืนที่มากขึ้น
การเชื่อมต่อแบบเปิด ลดความซับซ้อนและเร่งความเร็วในการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์และระบบของ EcoStruxure และผู้ผลิตรายอื่นได้ด้วยโปรโตคอลการสื่อสารมาตรฐานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
การตรวจจับทิศทางการรบกวน ระบุว่าการรบกวนแรงดันไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน หรือการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน เกิดขึ้นที่ต้นทางหรือปลายทางในระบบตรวจติดตามคุณภาพไฟฟ้าของคุณด้วยการตรวจจับทิศทางการรบกวน (Disturbance Direction Detection - DDD)
แดชบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์ ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ด เช่น ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโรงงาน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คุณภาพไฟฟ้า และแผนภาพ Sankey เพื่อแสดงภาพการไหลของพลังงาน ระบุส่วนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และบรรลุเป้าหมาย KPI
การตรวจสอบความร้อน MV ตรวจติดตามสภาพความร้อนด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเฉพาะเพื่อช่วยตรวจจับการรั่วไหลของความร้อน ป้องกันการไหม้จากไฟฟ้า แก้ไขการเชื่อมต่อที่มีปัญหา และลดต้นทุนในการสำรวจความร้อนเป็นระยะๆ
สถานการณ์การหยุดทำงาน สร้างภาพสถานการณ์ไฟดับด้วย one line diagram ที่อัปเดต แสดงสถานะที่กำหนดไว้: ไฟฟ้าดับ การเริ่มทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การปิดระบบล็อค และการกลับมาทำงานตามปกติ

เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ

เวลาหยุดทำงานเพียงหนึ่งชั่วโมงอาจทําให้ศูนย์ข้อมูลต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆ ถึง 1 ล้านดอลลาร์ ต้นทุนด้านพลังงานอาจมากถึง 50% ของงบประมาณการดําเนินงานศูนย์ข้อมูลทั่วไป EcoStruxure Power Operation เป็นแพลตฟอร์มเดี่ยวสําหรับตรวจสอบและควบคุมระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางและต่ำ พร้อมทั้งสินทรัพย์ด้านการระบายความร้อนเชิงกลของคุณ ด้วยการจัดการแบบเรียลไทม์ การทำรายงาน KPI และแนวโน้มที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์การแจ้งเตือน Power Operation จะเผยให้เห็นถึงความจุที่ไม่ได้ใช้ และช่วยหลีกเลี่ยงเวลาหยุดทำงานที่ไม่คาดคิด โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ IEC 62443 4-2 SL2 เพื่อป้องกันการหยุดชะงักจากภัยคุกคามภายนอก

อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีภัณฑ์กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างมหาศาลในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ และปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือไว้ EcoStruxure Power Operation ออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมพลังงานสําคัญที่ต้องใช้งานตลอดเวลา ช่วยลดเวลาหยุดทํางานที่เกิดจากไฟดับ การหยุดชะงัก และการบำรุงรักษาที่ไม่คาดคิด แพลตฟอร์ม SCADA สําหรับเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าปานกลางและต่ำช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์และให้การวิเคราะห์ที่รวดเร็วซึ่งช่วยลดเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานและวิศวกรของคุณต้องการเพื่อกลับสู่การดําเนินงานปกติ เพิ่ม ROI สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อประสิทธิภาพและการประหยัดต้นทุนที่สูงขึ้น

คุณภาพกำลังไฟฟ้าและความเชื่อถือได้เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของสายการผลิตที่มีผลกําไรและสามารถแข่งขันได้ EcoStruxure Power Operation ลดความเสี่ยงที่จะเกิดคุณภาพกำลังไฟฟ้าและความเชื่อถือต่ำ และช่วยให้มั่นใจได้ถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ HMI ที่ใช้งานง่ายเพื่อวิเคราะห์การแจ้งเตือนในบริบทของ one line diagram ทางไฟฟ้า เพื่อการวิเคราะห์สาเหตุที่รวดเร็ว ข้อมูลหลายผู้ใช้ที่ปลอดภัย สําหรับผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ มอบอินเตอร์เฟสผู้ใช้แบบปรับแต่งได้และปรับให้เหมาะกับขั้นตอนการดําเนินการของคุณได้อย่างเต็มที่ และเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ช่วยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางประสิทธิภาพด้านพลังงาน และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อผลกําไรโดยรวมของคุณ

แนวโน้มครั้งใหญ่แสดงถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งรวมถึง IoT เป้าหมายประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งต้องการเสถียรภาพด้านพลังงานและคุณภาพกําลังไฟฟ้าระดับสูงสุด EcoStruxure Power Operation ช่วยรักษาระดับนี้โดยการจัดทํารายงาน SEMI F47 voltage sag โดยอัตโนมัติ และช่วยป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตด้วยคําอธิบายภาษาธรรมชาติของเหตุการณ์ที่ผ่านมา การตรวจจับทิศทางการรบกวน (DDD) และการตรวจหาความสูญเสียของโหลด (LLD) ลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อการดําเนินงานและความน่าเชื่อถือ

เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ เช่น ระบบขนส่งอากาศ ระบบรถไฟ และท่าเรือนั้นมีความซับซ้อน ระบบต้องการความเร็วและการควบคุมระบบ SCADA ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดปัญหาไฟฟ้าดับพร้อมกับเพิ่มระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ EcoStruxure Power Operation ได้รับการออกแบบให้เป็นแบบเปิด ปรับขยายได้ และผสานรวมเข้ากับระบบที่สําคัญที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลในอดีต จัดการกําหนดการบํารุงรักษา และตรวจสอบการทำงานของอาคาร สินทรัพย์ และเครือข่ายกําลังไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจได้ถึงอัปไทม์สูงสุด

แพลตฟอร์มช่วยเหลือออนไลน์
SCADA ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจัดการพลังงานที่สำคัญ
การบริหารจัดการพลังงานสำหรับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
ดาวน์โหลดเอกสาร เข้าถึงคู่มือผู้ใช้ แผ่นข้อมูล และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ
เข้าถึงเอกสาร
ซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ เข้าถึงบันทึกการปล่อย ห้องสมุดข้อมูล และการอัปเดต
เข้าถึงซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์
  • คู่มือผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ทดแทนและอะไหล่
  • ศูนย์ช่วยเหลือและการติดต่อ
  • ค้นหาสํานักงานของเรา
  • รับใบเสนอราคา
  • สถานที่จัดจำหน่าย
  • ชุมชน Schneider Electric
  • ร่วมงานกับเรา
  • ข้อมูลบริษัท
  • ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ
  • การช่วยการเข้าถึง
  • ห้องข่าว
  • นักลงทุน
  • EcoStruxure
  • ค้นหาตำแหน่งงาน
  • บล็อก
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้
  • ข้อกำหนดการใช้งาน
  • Change your cookie settings