แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

TeSys Deca contactors

Contactors สำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 150 A (75 kW / 400 V) — Contactors to control motors up to 150 A (75 kW / 400 V)

Part of TeSys

คอนแทคเตอร์และคอนแทคเตอร์แบบย้อนกลับตั้งแต่ 9 A ถึง 150 A (การควบคุมมอเตอร์) และตั้งแต่ 20 A ถึง 200 A (การควบคุมโหลดตัวต้านทาน) ในรุ่น 3 และ 4 โพล — Formerly named TeSys D, Contactors and reversing contactors from 9 A to 150 A (motor control), and from 20 A to 200 A (resistive load control) in 3-pole and 4-pole versions.
TeSys Deca contactors Schneider Electric Contactors สำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 150 A (75 kW / 400 V) — Contactors to control motors up to 150 A (75 kW / 400 V)