TeSys K contactors

คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัดสำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 16 A (7.5 kW / 400 V) — Compact contactors to control motors up to 16 A (7.5 kW / 400 V)

Part of TeSys

TeSys K คือกลุ่มคอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัดที่มีตัวเลือกการเชื่อมต่อเทอร์มินัลและแรงดันไฟฟ้าคอยล์ที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์นี้มีเวอร์ชันเฉพาะสำหรับการใช้งานระบบรางรถไฟ (TeSys S207) และ electrodomestic (TeSys S335) — TeSys K is a compact lt/stronggt/contactorlt//stronggt/ range with a wide variety of coil voltage and terminal connection options. The offer features specific versions for railway (TeSys S207) and electrodomestic (TeSys S335) applications.
TeSys K contactors Schneider Electric คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัดสำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 16 A (7.5 kW / 400 V) — Compact contactors to control motors up to 16 A (7.5 kW / 400 V)