แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

TeSys LR2K

Thermal relays, coordinated with TeSys K contactors, to protect from overloads motors up to 12 A (5.5 kW / 400 V)

Part of TeSys

TeSys LR2K is a range of thermal overload relays from 0.06 kW to 5.5kW that can be used as a stand-alone solution or mounted directly on to TeSys K miniature contactors.
TeSys LR2K Schneider Electric Thermal relays, coordinated with TeSys K contactors, to protect from overloads motors up to 12 A (5.5 kW / 400 V)