ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

TeSys U

All-in-one motor starters up to 38 A (18.5 kW / 400 V)

Part of TeSys

TeSys U is the most compact solution for motor starters. Enabling direct-on-line or reversing motor control, as well as drive protection, TeSys U provides as standard total coordination, up to 50 kA short-circuit currents under 400V (25 kA for 38 A rating),

TeSys U
 

ระบบค้นหาตัวแทนจำหน่าย

เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาตัวแทน
จำหน่ายชไนเดอร์ อิเล็คทริค ใกล้คุณได้อย่างสะดวก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ชมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลของเรา ซึ่งมีเครื่องมือและเอกสาร
ที่เป็นประโยชน์มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด