แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Power supplies for commercial use, panel mounting.

Single phase power supplies 100 V to 240 V - 60 W to 240 W

Part of Modicon

strongPower supplies/strong ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งบนแผง รุ่นนี้เป็นแบบ 1 เฟส (Single phase) ที่มีช่วงแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 100 โวลต์ถึง 240 โวลต์ และสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 60 วัตต์ถึง 240 วัตต์ — Regulated switch mode power supplies from 2.5 to 10 A for repetitive machines
Power supplies for commercial use, panel mounting. Schneider Electric Single phase power supplies 100 V to 240 V - 60 W to 240 W