รุ่น
TeSys Hybrid
สตาร์ทเตอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษสำหรับมอเตอร์ asynchronous สูงสุด 6.5 A (3 kW / 400 V) — Ultra-compact starters for asynchronous motors up to 6.5 A (3 kW / 400 V) การผสานรวมมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ที่ดีและเรียบง่ายยิ่งขึ้นในแผงควบคุมของคุณ สำหรับการใช้งานมาตรฐานหรือห่วงโซ่ความปลอดภัย — Formerly named TeSys H. Greater and simpler motor starter integration in your control panel, for standard applications or safety chain.Part of TeSysดูผลิตภัณฑ์ TeSys Deca contactors
Contactors สำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 150 A (75 kW / 400 V) — Contactors to control motors up to 150 A (75 kW / 400 V) คอนแทคเตอร์และคอนแทคเตอร์แบบย้อนกลับตั้งแต่ 9 A ถึง 150 A (การควบคุมมอเตอร์) และตั้งแต่ 20 A ถึง 200 A (การควบคุมโหลดตัวต้านทาน) ในรุ่น 3 และ 4 โพล — Formerly named TeSys D, Contactors and reversing contactors from 9 A to 150 A (motor control), and from 20 A to 200 A (resistive load control) in 3-pole and 4-pole versions.Part of TeSysดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ TeSys K contactors
คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัดสำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 16 A (7.5 kW / 400 V) — Compact contactors to control motors up to 16 A (7.5 kW / 400 V) TeSys K คือกลุ่มคอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัดที่มีตัวเลือกการเชื่อมต่อเทอร์มินัลและแรงดันไฟฟ้าคอยล์ที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์นี้มีเวอร์ชันเฉพาะสำหรับการใช้งานระบบรางรถไฟ (TeSys S207) และ electrodomestic (TeSys S335) — TeSys K is a compact contactor range with a wide variety of coil voltage and terminal connection options. The offer features specific versions for railway (TeSys S207) and electrodomestic (TeSys S335) applications.Part of TeSysดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ TeSys Giga contactors
คอนแทคเตอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 800 A (450 kW / 400V) หรือสลับสูงสุด 1050A — Contactors to control motors up to 800 A (450 kW / 400V) or switch power up to 1050A TeSys Giga คือรุ่นคอนแทคเตอร์กระแสสูงตั้งแต่ 115 A ถึง 800 A สำหรับการใช้งาน AC-3 (มอเตอร์) และตั้งแต่ 250 A ถึง 1050 A สำหรับการใช้งาน AC-1 (การต้านทาน) — TeSys Giga is the range of high current contactors from 115 A to 800 A for AC-3 (motor) applications and from 250 A to 1050 A for AC-1 (resistive) applications.Part of TeSysดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ TeSys F
คอนแทคเตอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 1000 A (560 kW / 400 V) หรือโหลดความต้านทานสูงสุด 2600 A — Contactors to control motors up to 1000 A (560 kW / 400 V) or resistive loads up to 2600 A คอนแทคเตอร์ TeSys F ควบคุมมอเตอร์สูงสุด 800 A (450 kW / 400 V) — TeSys F contactors to control motors up to 800 A (450 kW / 400 V) have been replaced with the newTeSys Giga contactors.Part of TeSysดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ TeSys Control Relays
รีเลย์ TeSys D,K และ SK สำหรับวงจรควบคุม — TeSys D,K and SK Relays for control circuits รีเลย์ควบคุม TeSys D, K และ SK กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยรีเลย์ รีเลย์ควบคุมขนาดเล็ก บล็อกหน้าสัมผัสเสริม โมดูลตัวป้องกันคอยล์ และอุปกรณ์เสริม — TeSys D, K and SK Control Relays are ranges that includes relays, mini-control relays, auxiliary contact blocks, coil suppressor modules and accessoriesPart of TeSysดูผลิตภัณฑ์ TeSys GC, GY, GF
คอนแทคเตอร์ที่มีโปรไฟล์โมดูลาร์ราง DIN เพื่อควบคุมมอเตอร์สูงสุด 100 A (60 kW / 400 V) — Contactors with DIN-rail modular profiles, to control motors up to 100 A (60 kW / 400 V) TeSys GC, GY, GF กลุ่มคอนแทคเตอร์และรีเลย์แบบโมดูลาร์รองรับตั้งแต่ 16 ถึง 100 A ได้รับการออกแบบมาเพื่อหลากหลายการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม — TeSys GC, GY, GF is a range of modular contactors and relays from 16 to 100 A designed for multiple applications in a variety of industries.Part of TeSysดูผลิตภัณฑ์