รุ่น
PMSet™ E-Series Reclosers
15-38 kV pole mounted outdoor recloser Recloser แบบสามเฟส รองรับได้ทั้ง 27kV และ 38kV — 3 phase Medium Voltage Pole mounted solid insulated Auto reclosers up to 38 KV for overhead distribution networkPart of SeT Seriesดูรายละเอียด PMSet™ U-series Reclosers
15-27 kV pole mounted outdoor recloser circuit breaker Automatic Circuit Recloser แบบสามเฟส รองรับได้ทั้ง 15kV และ 27kV — 3 phase Medium Voltage Pole mounted solid insulated Auto reclosers up to 27 KV for overhead distribution networkPart of SeT Seriesดูรายละเอียด PowerLogic™ ADVC Controller
ADVC controller range for reclosers and sectionalizers ตัวควบคุม recloser และ sectionalizers อัจฉริยะสำหรับเครือข่ายการจ่ายไฟโอเวอร์เฮด — Intelligent controllers for reclosers and sectionalizers for overhead distribution networksPart of PowerLogic™ดูรายละเอียด PMSet™ W-series Reclosers
24 kV pole mounted outdoor recloser Recloser 1 เฟส รองรับสูงสุด 24 kV — 1 Phase Medium Voltage Pole mounted solid insulated Auto reclosers up to 24 kV for overhead distribution networkPart of SeT Seriesดูรายละเอียด RL-series Sectionalizer
15-38 kV pole mounted outdoor sectionalizer Recloser แบบ 3 เฟส รองรับสูงสุด 38kV — Three Phase Medium Voltage Pole mounted gas insulated automatic sectionlisers / load break switches up to 38 kV for overhead distribution networkดูรายละเอียด