รุ่น
TeSys D
สำหรับมอเตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าสูงสุด 355 kW — Direct, reversing or star-delta starters for motors up to 355 kW มอเตอร์สตาร์ทเตอร์แบบประกอบไว้ล่วงหน้า มีการประสานงานประเภท 1 หรือประเภท 2 รองรับสูงสุด 30 kW สำหรับสตาร์ตเตอร์แบบทางเดียวหรือแบบกลับทาง และสูงสุด 355 kW สำหรับสตาร์เดลต้า — Pre-assembled motor starters, featuring type 1 or type 2 coordination. Up to 30 kW for one-way or reversing starters, Up to 355 kW for star-delta startersPart of TeSysดูผลิตภัณฑ์ TeSys K motor starters
สตาร์ทเตอร์แบบโดยตรงและแบบกลับทางสำหรับมอเตอร์สูงสุด 12 A (5.5 kW / 400 V) — Direct-on-line and reversing starters for motors up to 12 A (5.5 kW / 400 V) ชุดมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ให้ configuration ต่างๆ ที่ประกอบไว้ล่วงหน้าแล้ว รองรับสูงสุด 5.5 kW สำหรับสตาร์ทเตอร์แบบทางเดียวหรือแบบกลับทางที่มีการประสานงานประเภท 1 — Motor Starter Combination provides you various pre-assembled configuration. Up to 5.5 kW for one way or reverser starters with Type 1 coordination.Part of TeSysดูรายละเอียด TeSys LE
สตาร์ทเตอร์แบบโดยตรงและสตาร์เดลต้าปิด รองรับมอเตอร์สูงสุด 80 A (37 kW / 400 V) — Enclosed direct-on-line and star-delta starters, for motors up to 80 A (37 kW / 400 V) TeSys LE คือกลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์สตาร์ท D.O.L — TeSys LE is a range of enclosed D.O.L motor starters and soft start starters up to 37 kW, that is simple to both use and install. These compact, ergonomically designed starters can be wall-mounted or installed for local control.Part of TeSysดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ TeSys LG, LJ
สตาร์ทเตอร์แบบโดยตรงแบบปิดสำหรับการใช้งานด้านความปลอดภัยสูงสุด 9 kW —Enclosed direct-on-line starters for safety applications up to 9 kW TeSys LG, LJ is a range of enclosed DOL starters that conform to the IEC 60204-1 standard for Safety of Machinery. These compact safety control products combining short circuit and overload protection can also provide fuse switch isolating and voltage drop protection. TeSys LG, LI enclosed safety starters are simple to use and install and meet motor starting and stopping in the highest safety requirement areas.Part of TeSysดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์