Standard opening undervoltage release MN, สำหรับ ComPacT NS630b/NS3200, fixed, 24/30VDC, 24VAC, อะไหล่

33668

Control circuit type:

[Uc] control circuit voltage:

notification_ok
ComPacT NS is a range of circuit breakers for built-in power & energy metering
notification_ok
The solution covers ratings from 630 A to 3200 A
notification_ok
MicroLogic electronic control unit provides electrical measurement and analysis functions
notification_ok
ComPacT NS offers an optimized range of auxiliaries and accessories, field installable
notification_ok
Flexible installation, in any position, in a switchboard or wall-mounted

Environmental Data

Environmental Data
การปล่อยก๊าซคาร์บอน
173 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
information_stroke
การคำนวณศักยภาพในการรีไซเคิลอาศัยสถานการณ์ "ฝรั่งเศส - ชิ้นส่วนถูกย่อยเป็นชิ้นเล็ก" ของ TR62635 โดยพิจารณาชิ้นส่วนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุ เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้เสมอไป และกำลังรอมาตรฐานร่วมกันที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2026
68
Take-back
information_stroke
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No