+ 4
1 วิดีโอ
หน้าจอสัมผัส, Harmony STO & STU, จอกว้าง 4.3 นิ้ว, บล็อคเทอร์มินัล RS 232
HMISTO705
TFT color screen with 480 x 272 pixels
Crisp, clear visualization and a high quality display
Larger screen with full-size ratio in the 4.3inch class
Powered by EcoStruxure Operator Terminal Expert
Tool-free mounting with spring clips
Environmental Data
Environmental Data
การปล่อยก๊าซคาร์บอน
637 kg CO2 eq.
Use Better
F-gas ฟรี
ก๊าซที่มีศักยภาพสำคัญในการทำให้โลกร้อนเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในเทคโนโลยีฉนวนหรือเทคโนโลยีการเบรกได้
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Packaging made with recycled cardboard
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
การคำนวณศักยภาพในการรีไซเคิลอาศัยสถานการณ์ "ฝรั่งเศส - ชิ้นส่วนถูกย่อยเป็นชิ้นเล็ก" ของ TR62635 โดยพิจารณาชิ้นส่วนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุ เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้เสมอไป และกำลังรอมาตรฐานร่วมกันที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2026
17
Take-back
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No