4 วิดีโอ
ตัวเชื่อมต่อบัส, TeSys island, 24VDC, Ethernet switch (EtherNet IP / Modbus TCP)
TPRBCEIP
Full integration with SoMove/MachineExpert for the programming of the island
One single 24V DC power supply for the complete island
Manages motors and other electrical loads up to 80 A (AC-3) / 37 kW/40 hp
All adjustments and setting are digitized, no mechanical dials or dip switches
Embedded Cybersecurity (Achilles Level 2)
Environmental Data
Environmental Data
การปล่อยก๊าซคาร์บอน
40 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
การคำนวณศักยภาพในการรีไซเคิลอาศัยสถานการณ์ "ฝรั่งเศส - ชิ้นส่วนถูกย่อยเป็นชิ้นเล็ก" ของ TR62635 โดยพิจารณาชิ้นส่วนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุ เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้เสมอไป และกำลังรอมาตรฐานร่วมกันที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2026
49
Take-back
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No