ตัวกรอง dv/dt ขาออก, Altivar, สำหรับอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์, 4 to 15kW, 25A, IP20
VW3A5303
For variable speed drives
Terminal block electrical connection
49W thermal loss at 4khz
Maximum drive output frequency is 100Hz
IP20 and IP21 degree of protection
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
No
Use Again
Take-back
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No