แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Overview

The Trident system is a continuously safe, secure, and highly available Safety Instrumented System (SIS) certified by TÜV Rheinland for use in safety applications up to Safety Integrity Level 3 (SIL3). The fail-safe and fault-tolerant architecture maximizes availability and complies with international safety standards, such as IEC 61508:2010. 


Designed for maximum safety and process uptime, Trident protects your most valuable assets (your people and your equipment) and the environment from hazards and dangerous conditions, allowing you to manage operational risks with confidence. The proven technology delivers exceptional levels of availability, fault tolerance, and lowest overall total cost of ownership, leading to increased profitability and productivity throughout the operating life of the asset.

Features

Suitable for harsh environments 

The Trident system operates in extreme ambient temperature conditions, from as low as -20 °C to highs of +70 °C. It is also protected against corrosive environments and is conformal coated as standard to harsh G3 level per ISA S71.04.

Open connectivity

Trident solutions support industry protocols: Modbus TCP/IP master and slave, RS485 Modbus master and slave, OPC UA (Unified Architecture), and TSAA protocol for tight integration with EcoStruxure™ Foxboro DCS.

Safe and secure 

Trident supports a “defense-in-depth” approach to ensure that the system is immune to the threats of cyberattacks. 

Trident is approved to Achilles Level 1 as standard, with additional protection available using the Triconex Tofino firewall if required. The system can be configured to reject all unauthorized “write” commands from external systems.

Benefits

  • TÜV-certified for SIL3 applications to international standard IEC 61508
  • High-availability architecture for continuous operation
  • Fault-tolerant architecture for continuous operation even under fault conditions
  • Online module replacement ensures continuous operation and plant availability

Applications

Safety and critical control applications

- TÜV-certified for SIL 3 applications to international standard IEC61508:2010

Industries 

  • Refining and petrochemicals
  • Upstream and midstream oil and gas
  • Chemicals and specialty chemicals
  • Power generation
  • Pharmaceuticals
ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

EcoStruxure Foxboro DCS

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!