การป้องกันระบบไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมใหม่ในเชิงธุรกิจของคุณ
เทคโนโลยีไฮบริดใหม่ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
โหมดการแปลงคู่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 97% — แม้ในโหมดการป้องกันเต็มรูปแบบที่ทุกระดับโหลด
สถาปัตยกรรมแบบโมดูลสําหรับความพร้อมใช้งานสูงสุด
ส่วนประกอบของระบบที่สําคัญได้รับการติดตั้งเพื่อเป็นโมดูลสําหรับระยะเวลาในการรับมือกับข้อผิดพลาดและเวลาในการซ่อมแซมที่สั้นลง
ประสิทธิภาพ 99% ด้วยโหมดประหยัด
โหมด ECOnversionTM ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วของเราสามารถเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว (ภายใต้เวลาสองปี)
สบายใจ
UPS ที่คุณสามารถพึ่งพาได้ ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ทนทาน และข้อเสนอบริการดิจิตอลจากผู้เชี่ยวชาญของเรา
การออกแบบที่กะทัดรัด
เทคโนโลยีความหนาแน่นสูงและการเข้าถึงแบบแนวหน้า ทําให้ Galaxy VS มีพื้นที่ขนาดเล็กที่เหมาะสมสําหรับศูนย์ข้อมูลที่เล็กลง
EcoStruxure Ready
แพลตฟอร์มแบบเปิดบนระบบคลาวด์ของเราช่วยให้สามารถรวมระบบได้อย่างราบรื่นและรองรับการปรับเปลี่ยนในอนาคตได้
ค้นพบ Galaxy VS UPS ใหม่ และประโยชน์ที่ได้จากธุรกิจของคุณ
เข้าสู่ระบบ UPS และสํารวจคุณลักษณะที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งช่วยให้คุณทํางานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าคู่แข่ง
เพิ่มความพร้อมใช้งาน ลดต้นทุนการดําเนินงาน ระบบป้องกันทางไฟฟ้าชั้นหนึ่งสําหรับโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ สํารวจคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของ Galaxy VS UPS