สำรวจ Galaxy VX ของเราในแบบ 3 มิติ มาดูว่าระบบจ่ายไฟแบบขยายขนาดได้สำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่และไฮเปอร์สเกลทำงานอย่างไร

UPS 3 เฟสประสิทธิภาพสูงที่ใช้งานง่ายและกะทัดรัด รวมเข้ากับสภาพแวดล้อมระบบไฟฟ้า กายภาพ และการตรวจสอบของลูกค้าที่ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลขนาดกลาง การใช้งานด้านอุตสาหกรรม หรือโรงงานต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

หนึ่งในประโยชน์มากมายของ Galaxy VX UPS คือ สามารถกำหนดค่าให้เป็นโซลูชันศูนย์ข้อมูลสำเร็จรูปได้อย่างง่ายดาย

โซลูชันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรูปแบบใหม่ที่ล้ำสมัยของเราสำหรับเครื่องจ่ายไฟสำรองแบบต่อเนื่อง 3 เฟส ช่วยป้องกันอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา อายุการใช้งานยาวนาน และซับซ้อนให้กับศูนย์ข้อมูล กระบวนการทางอุตสาหกรรม หรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
F12.net ให้ความไว้วางใจแก่ลูกค้าโดยการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย ปลอดภัย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ความสามารถในการปรับขยายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเรา นอกเหนือจากประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานที่เราต้องการ การเติบโตเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ส่วนใหญ่ของลูกค้า เราต้องการที่จะสามารถขยายความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว
แพ็คเกจใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยประสิทธิภาพ
โหมด ECOnversion™ เป็นโหมดการตั้งค่า UPS ประสิทธิภาพสูงพิเศษที่จะทำให้ประหยัดพลังงานได้สูงถึง 99% ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรและให้ผล TCO ได้อย่างดีเยี่ยม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมโซลูชั่นแห่งอนาคตที่พิสูจน์ได้มาถึงมือคุณแล้ว
Galaxy VX UPS คือโซลูชั่นข้อมูลอัจฉริยะที่ทำงานแบบไดนามิก มีศักยภาพอันน่าทึ่ง และให้คุณจ่ายเฉพาะส่วนที่ต้องการเพิ่มขยายเท่านั้น … อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในข่าวประชาสัมพันธ์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมUPS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคมาพร้อมโหมดการใช้งานที่หลากหลาย
ความยืดหยุ่นทำให้ UPS จ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง แล้วการใช้โหมด ECO มีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง และอะไรคือข้อดีของระบบการแปลงกระแสสองครั้ง (Double Conversion)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การป้องกันระบบไฟฟ้า 3 เฟสประสิทธิภาพสูงด้วยโหมดการทำงานที่ยืดหยุ่น
ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่
โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ติดต่อฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ
สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย
ศูนย์ความช่วยเหลือ
ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว