แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เคยคิดรีไซเคิลอุปกรณ์ MV ของคุณบ้างไหม ในยุโรป มีข้อบังคับให้ต้องมีการรีไซเคิล เรียกคืน หรือทำลายก๊าซ SF6 ที่อยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้า (ข้อกำหนด (EU) N°517/2014) เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณสบายใจด้วยบริการรับคืนเมื่อสิ้นสุดการใช้งานของเราโดยการรีไซเคิลอุปกรณ์ MV ทั้งหมด รวมทั้งก๊าซ SF6

ค้นพบข้อเสนอบริการหลังสิ้นสุดการใช้งาน

ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกระบวนการสิ้นสุดการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ล้าสมัย บริการนี้ครอบคลุมเกินกว่ากรอบระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้และเป็นโซลูชันที่ให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริการติดตั้งเพิ่มแบบครบวงจร

โซลูชันแบบเบ็ดเสร็จ สอดคล้องกับกฎระเบียบปัจจุบัน เอกสารการขนส่งและใบรับรองการรีไซเคิลหรือการทำลาย SF6 เพื่อสำหรับการสอบทวนแหล่งที่มา ให้บริการทั่วไปไม่ใช่เฉพาะอุปกรณ์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค

การดำเนินงานที่ยั่งยืนมากขึ้น

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีกระบวนการแบบวงปิดสำหรับก๊าซ SF6 ซึ่งรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ MV, การทำงาน, การรับคืนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน, และการนำ SF6 กลับมาใช้อีกครั้งในผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งหมดนี้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC

บริการดัดแปลงแก้ไขสำหรับระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างไร

รัฐบาลประเทศต่างๆ กำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการกำจัดอุปกรณ์อย่างเคร่งครัด เอกสารฉบับนี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการด้านความปลอดภัยทางกฎหมายสำหรับการกำจัดทิ้ง และรีไซเคิลอุปกรณ์ MV และ HV
ดาวน์โหลดเอกสารวิจัย เปิดในหน้าต่างใหม่

เอกสาร

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ