Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

      • 21 products available

        • Лучшая цена
          Изображение VW3A3E201 Schneider Electric

          VW3A3E201

          logic I/O card - for ATV61/ATV71 Plus - 24 V DC

          5 494,42 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение VW3A3E202 Schneider Electric

          VW3A3E202

          Карта расшир Вход/Выход для ATV61/ATV71 Plus - 2 аналог. I/O - дискр. 6I/5O

          6 878,88 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение VW3A3E302 Schneider Electric

          VW3A3E302

          Modbus Plus communication card - 1 Mbps

          6 037,11 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение VW3A3E303 Schneider Electric

          VW3A3E303

          Modbus ASCII communication card - 19200 bps

          6 695,62 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение VW3A3E307 Schneider Electric

          VW3A3E307

          Карта Profibus DP 1.5 Mbps - для ATV61/ATV71 Plus

          8 071,14 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение VW3A3E401 Schneider Electric

          VW3A3E401

          encoder interface card with RS422 compatible differential output - 5 V DC

          3 760,68 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение VW3A3E403 Schneider Electric

          VW3A3E403

          encoder interface card with open collector output - 12 V DC

          4 310,77 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение VW3A3E404 Schneider Electric

          VW3A3E404

          encoder interface card with open collector output - 15 V DC

          4 310,77 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение VW3A3E405 Schneider Electric

          VW3A3E405

          encoder interface card with push-pull output - 12 V DC

          4 402,56 UAH

        • Лучшая цена
          Изображение VW3A3E406 Schneider Electric

          VW3A3E406

          encoder interface card with push-pull output - 15 V DC

          4 402,56 UAH