Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все OsiSense XU
Изображение XULM06031L05 Schneider Electric

XULM06031L05

Изображение XULM06031L05 Schneider Electric
XULM06031L05

photo-electric sensor - XUL - reflex - Sn 6m - 24..240VAC/DC - cable 5m

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    1 917,65 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XU
    Название серии
    Универсальный однорежимный
    тип электронного датчика
    Фотоэлектрический датчики
    наименование датчика
    XUL
    конструкция датчика
    Компактный
    система обнаружения
    Отражение
    Материал
    Пластик
    Тип выходного сигнала
    Дискретный
    Тип цепи питания
    Пер./пост. ток
    способ электромонтажа
    5-проводн.
    Функция дискретного выхода
    1 Н.З.
    электрическое соединение
    Кабель
    Длина кабеля
    5 м
    Специальная область применения продукта
    -
    излучение
    Инфракрасный отражение
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    6 м отражение требуется отражатель XUZC80
    Дополнительные характеристики
    Материал шкафа
    ABS
    материал линзы
    PMMA
    макс. дальность обнаружения
    9 м с отражателем Ø 80 мм
    Тип выхода
    Релейных выхода
    добавьте на выходе
    Без
    состав кабеля
    5 x 0,34 мм²
    материал изоляции провода
    PVC
    внешний диаметр кабеля
    6 мм
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод для состояние выхода
    номинальное напряжение питания [Us]
    24...240 V пер./пост. ток
    пределы напряжения питания
    20…264 В пер./пост. ток
    выходное напряжение
    <= 250 V
    коммутационная способность, мА
    <= 100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    частота коммутации
    <= 20 Hz
    потребляемый ток
    <= 40 мА холостой ход
    maximum delay first up
    60 мс
    maximum delay response
    25 мс
    maximum delay recovery
    25 мс
    установка
    Без настройки чувствительности
    электрическая износостойкость
    500000 циклы, cos f = 1, производительность <60 цикл/м в 250 V
    500000 циклы, cos f = 0,4, производительность <60 цикл/м в 250 V
    Глубина
    45 мм
    Высота
    70 мм
    Ширина
    18 мм
    Вес
    0,195 кг
    Состав комплекта
    Датчик
    Кронштейн XULZ41
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    CE
    рабочая температура окружающей среды
    -25…55 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    виброустойчивость
    7 gn, амплитуда = +/- 2 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    20 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    Степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    IP671 в соответствии с NF C 20-010
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • шведский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    • нидерландский
    • греческий
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XULM040319, XULM06031 Compact photo-electric sensor, reflex and polarised reflex type (Версия 05)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUK..., XULM... and XUM... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.