ComPact NSX
Автоматичні вимикачі в литому корпусі на струми від 100 до 630 A
Технічні параметри
- Номінальний струм: від 16 до 630 А
- Вимикаюча здатність: від 36 до 150 кА при 415 В
- Номінальна напруга: до 690 В змінного струму
- 2 типорозміру від 16 до 630 A
- Виконання з 3 або 4 полюсами
- Гарантоване відключення
- Широка гама роз'єднувачів: електронні Micrologic, термомагнітні ТМ, електромагнітний МА
- Захист від замикання на землю за допомогою установки модуля Vigi
- Вимірювання основних електричних показників: I, U, P, E, THD, f, CosF
- широкий асортимент допоміжних пристроїв і аксесуарів для різних номінальних струмів
- Проста система монтажу вимикача з комунікаційними пристроями "Plug and Play"
- Відповідність вимогам морської класифікації: МЕК 60947-1-2 (ГОСТ Р 50030.1- 2), Nema, МЕК 68230 для тропічного виконання типу «2», CCC
- Відповідність вимогам морських класифікаційних товариств: Бюро Veritas, Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas та ін.
Переваги
Прямий доступ до економії витрат
- Безпека і захист
- Контроль і вимірювання параметрів електроенергії
- Надійність енергопостачання
- Простота і зручність
Застосування
Застосування в системах електропостачання об'єктів будь-якого масштабу - від найбільших промислових підприємств до офісних будівель для захисту розподільних мереж, генераторів, кабелів великої протяжності, електродвигунів.
• Стандартні області застосування з малим значенням струмів короткого замикання: промислові установки, будівлі, лікарні
• Стандартні області застосування: промислові підприємства, адміністративно-комерційні будівлі.
• Високі експлуатаційні характеристики при оптимальній вартості для безперервних технологічних процесів: обробна промисловість, чорна металургія
• Відповідальні області застосування: військово-морський флот
• Особливі області застосування: 400 Гц (авіабази)