W600 recessed modular device rail Prisma G
Показати більше характеристик >
"Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом на 14.03.2018 р. для ознайомлення. Безготівковий курс продажу EUR на міжбанківському валютному ринку України станом на час закриття торгів 14.03.2018 р. склав 1 EUR = 32,35 грн. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні без ПДВ станом на 14.03.2018 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію."
-
Характеристики
Главное діапазон Prismarange compatibility Prisma GPack 160тип продукту або компонента Railaccessory / separate part category Installation accessorytype of rail RearModularinstalled device Altistart : ATS01NComplementary installation description Floor-standing enclosure - width 600 mmWall-mounted enclosure - width 600 mmPack enclosure - width 555 mmnumber of vertical modules [50 mm] 5 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure5 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure5 module(s) : ATS01N in 555 mm Wide Pack enclosure6 module(s) : ATS01N in 555 mm Wide Pack enclosure9 mm pitches 48кількість в упаковці Set of 1висота 35 mmширина 464 ммглибина 36 mmвага продукту 0.18 kgcolour Greyматеріал MetalEnvironment стандарти IEC 61439-1IEC 61439-2сертифікати продукції ASEFAOffer Sustainability Sustainable offer status Green Premium productRoHS (date code: YYWW) REACh Product environmental profile AvailableProduct end of life instructions Need no specific recycling operationsContractual warranty Warranty period The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document -
Документи й завантаження
Мова- Russian
- English
CAD файлиРозмірДодати до списку моїх документівRECESSED MODULAR DEVICE RAIL (Версія 1.0)ІнструкціяРозмірДодати до списку моїх документівДекларація REAChРозмірДодати до списку моїх документівДекларація RoHsРозмірДодати до списку моїх документів -
Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей
Немає результатів.На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.