Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03051 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03051

Functional units

Зображення 03051 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03051
Functional units

mounting plate NSX/CVS/INS 250 vertical fixed rotary handle

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    627,29 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Prisma P
    Prisma G
    тип продукту або компонента
    Mounting plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    installed device
    Compact : fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed NSX250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : plug-in NSX100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : plug-in NSX250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : fixed NSX250 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : plug-in NSX100...160 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : plug-in NSX250 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation
    Easypact : fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Easypact : fixed CVS250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation
    poles description
    1 x 3P : fixed : NSX100...160 vertical installation
    1 x 3P : fixed : NSX250 vertical installation
    1 x 3P : fixed : CVS100...160 vertical installation
    1 x 3P : fixed : CVS250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NSX100...160 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NSX250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : CVS100...160 vertical installation
    1 x 4P : fixed : CVS250 vertical installation
    1 x 3P : plug-in : NSX100...160 vertical installation
    1 x 3P : plug-in : NSX250 vertical installation
    1 x 4P : plug-in : NSX250 vertical installation
    1 x 4P : plug-in : NSX100...160 vertical installation
    Complementary
    installation description
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Cubicle - width 400 mm, depth 400 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    Condition of using cable tie
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    висота
    300 mm
    вага продукту
    0.5 kg
    тип лицьових частин
    Smooth
    Matt
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • Russian
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Catalogue Prisma P 2018 (Версія 4.1)
    Дата 05.10.18
    Розмір 85.6 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    M.PL.V.FIX.NS-INS250 ROT.W250 (Версія 1.0)
    Дата 08.08.13
    Розмір 360.4 KB
    Дата 08.08.13
    Розмір 192 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    M.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Версія 00)
    Дата 26.05.18
    Розмір 4.2 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.