Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03102 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03102

Functional units

Зображення 03102 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03102
Functional units

mounting plate EZC100 vertical toggle

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    1 188,92 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    тип продукту або компонента
    Mounting plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    installed device
    Easypact : fixed EZC100 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    poles description
    3 x 4P : fixed : EZC100 vertical installation
    15 x 1P : fixed : EZC100 vertical installation
    5 x 3P : fixed : EZC100 vertical installation
    Complementary
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    5 module(s) : EZC100 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : EZC100 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    висота
    150 mm
    вага продукту
    1.1 kg
    тип лицьових частин
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • Russian
    • English
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    M.PL.V.EZC100 1P (Версія 00)
    Дата 26.05.18
    Розмір 1.1 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 30.11.18
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 30.11.18
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.