Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03178 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03178

Functional units

Зображення 03178 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03178
Functional units

recessed slotted mounting plate W300 9M

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    982,19 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    тип продукту або компонента
    Mounting plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    mounting plate description
    Recessed slotted
    Complementary
    installation description
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    9 module(s) in 300 mm Wide floor-standing duct
    9 module(s) in 300 mm Wide wall-mounted duct
    висота
    450 mm
    вага продукту
    0.605 kg
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    RECESSED SLOTTED M.PL.9M W250 (Версія 1.0)
    Дата 31.07.13
    Розмір 608.1 KB
    Дата 31.07.13
    Розмір 989.7 KB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.