Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03186 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03186

Аксесуари

Зображення 03186 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03186
Аксесуари

hexagonal spacers M5 H = 23 mm - Prisma

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    142,02 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    product name
    Prisma P
    Prisma G
    тип продукту або компонента
    Hexagonal spacers
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    cubicle-device connection
    Earth bar vertical by screws
    Complementary
    mounting mode
    By screws
    mounting support
    Functional uprights
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Cubicle
    Cubicle duct
    ISO thread
    M5
    кількість в упаковці
    Set of 4
    висота
    23 mm
    вага продукту
    0.04 kg
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
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
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Catalogue Prisma P 2018 (Версія 4.1)
    Дата 05.10.18
    Розмір 85.6 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Access.\Mounting\4 M5 H=23 hex. spacers Ref. 03186 (Версія 1.0)
    Дата 26.09.11
    Розмір 16.4 KB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.