Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Acti 9 C120

Miniature Circuit Breakers up to 125A

Modular Circuit-breakers up to 125 A

Acti 9 C120
  • Tính năng

    • Nominal current: 10 to 125 A
    • Large choice of breaking capacities and tripping curves: B, C, D…
    • Compliance with standards: IEC EN 60898 or IEC 60947-2 depending on the version, certified by national official authorities
    • Suitable for isolation in accordance with industrial standards: IEC 60947
    • Operating voltage: up to 440Vac, insulation voltage: 500V
    • Optional add-on earth leakage modules: C120 Vigi
    • Optional auxiliaries: indication of state and tripping, shunt trip, undervoltage trip, overvoltage trip


    Lợi ích

    Quality without boundaries
    The C120 circuit-breaker, derived directly from the C60, is recognised in over 100 countries for its quality and the breadth of its range, making it an indispensable component for developing low voltage installations with complete peace of mind.

    Các ứng dụng

    • Protection of electrical circuits in all industrial and tertiary buildings

    Gallery

    • Acti9 C120 - Din rail miniature circuit breaker, 2 poles
    • Acti9 C120 - Din rail miniature circuit breaker, 1 pole
    • Acti9 C120 - Din rail miniature circuit breaker, 3 poles
    • Acti9 C120 - Din rail miniature circuit breaker, 4 poles
So sánh sản phẩm: /