Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    General purpose
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    device application
    -
    sensor name
    XS8
    body type
    Fixed
    detector flush mounting acceptance
    Non flush mountable
    material
    Plastic
    enclosure material
    PBT
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    3-wire
    [Sn] nominal sensing distance
    10 mm flush mountable
    15 mm non flush mountable
    electrical connection
    Cable
    cable length
    2 m
    switching capacity in mA
    <= 100 mA DC with overload and short-circuit protection
    IP degree of protection
    IP67 conforming to IEC 60529
    Complementary
    detection face
    Frontal
    front material
    PBT
    fine adjustment zone
    5…10 mm flush mountable
    5…15 mm non flush mountable
    differential travel
    1...15% of Sr
    cable composition
    3 x 0.34 mm²
    wire insulation material
    PvR
    supply voltage limits
    10…36 V DC
    maximum residual current
    1.5 mA open state
    switching frequency
    <= 2000 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V (closed)
    current consumption
    <= 10 mA no-load
    maximum delay first up
    10 ms
    maximum delay response
    0.3 ms
    maximum delay recovery
    0.8 ms
    marking
    CE
    depth
    13 mm
    width
    26 mm
    net weight
    0.04 kg
    Environment
    product certifications
    UL
    CSA
    Ecolab
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    vibration resistance
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /