Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

inductive sensor XSD - form D flat - Sn 50 mm - screw clamp terminals

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    General purpose
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    sensor name
    XSD
    sensor design
    Form 80 x 80 x 40
    size
    40 mm
    body type
    Fixed
    enclosure material
    Plastic
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    2-wire
    discrete output function
    1 NO or 1 NC programmable
    electrical connection
    Screw-clamp terminals
    [Us] rated supply voltage
    12...240 V
    IP degree of protection
    IP67
    Complementary
    detection face
    Frontal
    detector flush mounting acceptance
    Non flush mountable
    material
    Plastic
    front material
    Plastic
    switching capacity in mA
    5...100 mA DC
    5...500 mA AC
    switching frequency
    <= 10 Hz
    marking
    CE
    depth
    40 mm
    height
    100 mm
    width
    80 mm
    Environment
    product certifications
    CCC
    Offer Sustainability
    REACh Regulation
    EU RoHS Directive
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    No need of specific recycling operations
    End of Life Information
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    End of Life Information
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Phiên bản 2.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/21/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS8... Inductive proximity sensor form C, Product Environmental profile (Phiên bản 2.0)
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/21/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /